Menu  Rechercher

Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

Ce pneu de roulette en polyuréthane rouge est adapté à des applications fortes charges telles que chariots, équipements de manutention et portails automatiques
Référence Essentra :

10277850

Référence du fabricant:

494749

113 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
9 - 89 9,2845 €
90 + 4,7591 €
Qté par sac standard : 90

Commande par lots de 9

Prix total :

83,56 €

9 x 9,2845 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Capacité de charge 25.0 kg
Largeur de roue 18.5 mm
Ø roue 40.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter