Menu  Rechercher

Roulette 50.0 mm 35.0 kg À visser 47.0 mm Rouge

Adaptée aux petits équipements médicaux, armoires électriques et présentoirs PLV. Bonne résistance à l'abrasion, aux graisses et aux dérivés du pétrole.
Référence Essentra :

10277881

Référence du fabricant:

494752

179 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 67 14,5477 €
68 + 7,4766 €
Qté par sac standard : 68

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,55 €

1 x 14,5477 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l’aide de vis
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter