Menu  Rechercher

Roulette 63.0 mm 40.0 kg À visser 47.0 mm Rouge

Ce pneu de roulette en polyuréthane rouge est adapté à des applications fortes charges telles que chariots, équipements de manutention et portails automatiques
Référence Essentra :

10277898

Référence du fabricant:

494753

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 51 14,9913 €
52 + 7,7019 €
Qté par sac standard : 52

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,99 €

1 x 14,9913 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Screw Mount
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter