Menu  Rechercher

Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Noir

Roulette jumelée avec capot et frein. Avec pneu en PA noir et œillet de fixation.
Référence Essentra :

10280171

Référence du fabricant:

497405

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 4,0391 €
100 + 1,9234 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

40,39 €

10 x 4,0391 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes PA
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
Type de montage Grip Neck Stem
Capacité de charge 60.0 kg
Ø roue 50.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter