Menu  Rechercher

Roulette à roue sphérique Plaque carrée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

Roulette à roue sphérique avec pneu en polypropylène et platine en acier avec cadre chromé. Platine carrée.
Référence Essentra :

10292259

Référence du fabricant:

499604

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 13,1284 €
100 + 6,6318 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,13 €

1 x 13,1284 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polypropylene
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à roue sphérique
Type de montage Montage à l’aide de vis
Capacité de charge 15.0 kg
Largeur de roue 28.0 mm
Ø roue 45.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter