Menu  Rechercher

Roulette à roue sphérique Tige filetée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

Roulette à roue sphérique avec pneu en polypropylène et platine en acier avec cadre chromé. Fixation par tige filetée.
Référence Essentra :

10292273

Référence du fabricant:

499606

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 0 13,365 €
1 - 119 13,1158 €
120 - 119 6,7444 €
120 + 6,6187 €
Qté par sac standard : 120

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,12 €

1 x 13,1158 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polypropylene
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à roue sphérique
Type de montage Threaded Stem
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter