Menu  Rechercher

Roulette 35.0 mm 10.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

Roulette à platine pivotante à visser, dotée d'un pneu en plastique noir et d'un cadre en laiton.
Référence Essentra :

10292310

Référence du fabricant:

499614

360 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
18 - 17 7,0077 €
18 - 179 6,8771 €
180 - 179 3,5341 €
180 + 3,4682 €
Qté par sac standard : 180

Commande par lots de 18

Prix total :

123,79 €

18 x 6,8771 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter