Menu  Rechercher

Roulette à tige moletée 35.0 mm 10.0 kg Noir

Roulette à tige moletée avec pneu en plastique et cadre en laiton.
Référence Essentra :

10292334

Référence du fabricant:

499616

366 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 183 67,1799 €
184 + 31,9904 €
Qté par sac standard : 184

Commander une quantité quelconque

Prix total :

67,18 €

1 x 67,1799 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polymère thermoplastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à tige moletée
Type de montage Knurled Stem
Largeur de roue 16.0 mm
Ø roue 35.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter