Menu  Rechercher

Roulette pivotante 40.0 mm (Ø) 16.0 mm (lg) Acier Polymère TP

Référence Essentra :

10292389

Référence du fabricant:

499621

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 168

Commande par lots de 168

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polymère thermoplastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de montage Threaded Stem
Capacité de charge 12.0 kg
Largeur de roue 16.0 mm
Ø roue 40.0 mm
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter