Menu  Rechercher

Roulette jumelée 50.0 mm 35.0 kg Plaque carrée Noir

Roulette jumelée avec capot et platine carrée. Fabriquée en PA noir avec cadre métallique.
Référence Essentra :

10292471

Référence du fabricant:

499631

64 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
64 + 12,2921 €
Qté par sac standard : 64

Commande par lots de 64

Prix total :

786,69 €

64 x 12,2921 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polyamide
Matière de l'enceinte des roulettes Métal
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette jumelée à platine pivotante avec capot
Type de montage Montage à l’aide de vis
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter