Menu  Rechercher

Roulette jumelée 40.0 mm 40.0 kg Plaque carrée Gris

Pneu en caoutchouc thermoplastique et cadre moulé sous pression. Cette roulette jumelée est dotée d'une platine carrée.
Référence Essentra :

10292495

Référence du fabricant:

499634

190 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 9,1958 €
100 + 4,3789 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

91,96 €

10 x 9,1958 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Caoutchouc thermoplastique
Matière de l'enceinte des roulettes Zamac
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Type de montage Montage à l’aide de vis
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter