Menu  Rechercher

Roulette jumelée 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Vis Gris

Roulette jumelée à visser dotée d'une platine pivotante et d'un frein. Le cadre et le pneu sont en caoutchouc thermoplastique gris.
Référence Essentra :

10292549

Référence du fabricant:

499639

58 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 59 21,0528 €
60 + 10,0251 €
Qté par sac standard : 60

Commander une quantité quelconque

Prix total :

21,05 €

1 x 21,0528 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Caoutchouc thermoplastique
Matière de l'enceinte des roulettes Zamac
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Type de montage Tige filetée
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter