Menu  Rechercher

Roulette jumelée 120.0 mm 70.0 kg Tige filetée Gris

Pneu en caoutchouc thermoplastique et cadre moulé sous pression. Cette roulette jumelée est dotée d'une tige filetée.
Référence Essentra :

10292600

Référence du fabricant:

499648

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 116,1752 €
10 - 49 55,3215 €
50 + 52,5477 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

116,18 €

1 x 116,1752 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Caoutchouc thermoplastique
Matière de l'enceinte des roulettes Zamac
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette jumelée à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Capacité de charge 70.0 kg
Ø roue 120.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter