Menu  Rechercher

Roulette jumelée 100.0 mm 70.0 kg Vis Gris

Roulette jumelée à visser dotée d'une platine pivotante et d'un frein. Le cadre et le pneu sont en caoutchouc thermoplastique gris.
Référence Essentra :

10292624

Référence du fabricant:

499650

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 103,1565 €
12 + 49,1221 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

103,16 €

1 x 103,1565 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Caoutchouc thermoplastique
Matière de l'enceinte des roulettes Zamac
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Type de montage Threaded Stem
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter