Menu  Rechercher

Roulette jumelée avec frein 120.0 mm 70.0 kg Gris

La roulette pivotante à tige avec frein moulée sous pression possède une roue large pour une utilisation dans des endroits exigeant un pivotement à 360 degrés.
Référence Essentra :

10292631

Référence du fabricant:

499651

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 128,5349 €
10 + 61,2071 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

128,53 €

1 x 128,5349 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Caoutchouc thermoplastique
Matière de l'enceinte des roulettes Zamac
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Type de montage Threaded Stem
Ø roue 120.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter