Menu  Rechercher

Roulette jumelée 50.5 mm 35.0 kg Tige à encliqueter Gris

Roulette jumelée avec capot, dotée d'un pneu en caoutchouc thermoplastique gris et d'une tige à encliqueter.
Référence Essentra :

10292648

Référence du fabricant:

499652

121 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 - 59 11,0882 €
60 + 5,2801 €
Qté par sac standard : 60

Commande par lots de 6

Prix total :

66,53 €

6 x 11,0882 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Thermoplastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette jumelée avec capot
Type de montage Grip Neck Stem
Capacité de charge 35.0 kg
Ø roue 50.5 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter