Menu  Rechercher

Roulette jumelée avec capot 40.0 mm

Les roulettes jumelées disposent d'une finition par électro-érosion avec une finition facilitant le glissement.
Référence Essentra :

10299449

Référence du fabricant:

500302

3177 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 + 0,5641 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

84,62 €

150 x 0,5641 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polyamide
Matière de l'enceinte des roulettes PA
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette jumelée avec capot
Type de montage Blind Hole
Capacité de charge 44.0 kg
Ø roue 40.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter