Menu  Rechercher

Roulette jumelée 60.0 mm 55.0 kg Tige à encliqueter Argent ; noir

Roulette à rayons avec fixation à encliqueter. Pneu PA avec cadre argent.
Référence Essentra :

10302644

Référence du fabricant:

551067

174 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 8,3194 €
100 + 3,9616 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

83,19 €

10 x 8,3194 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polyamide
Matière de l'enceinte des roulettes Métal
Couleur Argent ; noir
Type de roulettes Roulette jumelée avec capot
Type de montage Grip Neck Stem
Capacité de charge 55.0 kg
Ø roue 60.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter