Menu  Rechercher

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En cours de production

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
9,6171 € - 18,7742 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à œillet avec frein
Rouge
Plastique
0,5296 € - 0,5296 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée avec capot
Noir
Nylon
0,6113 € - 0,6113 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée avec capot
Noir
PA
0,955 € - 0,955 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée avec capot
Noir
PA
0,3592 € - 0,885 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
7,5583 € - 14,7117 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à platine pivotante
Rouge
Plastique
4,546 € - 8,7922 € Demander le délai de livraison ici
Bolt Hole Castor
Rouge
Plastique
6,1489 € - 11,9551 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
8,2077 € - 16,4528 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
Noir
PA
49,1221 € - 103,1565 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Gris
TPR
7,047 € - 13,6961 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à œillet avec frein
Noir
Plastique
5,5547 € - 10,8234 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
5,1816 € - 10,8815 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée avec capot
Gris
PA
4,319 € - 9,07 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à œillet avec frein
Rouge et blanc
PA
4,463 € - 9,3723 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à platine avec frein
Rouge et blanc
PA
3,1935 € - 6,7063 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à platine avec frein
Noir
PP
3,429 € - 7,201 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
4,6013 € - 4,6013 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à tige filetée
Noir
Polymère thermoplastique
1,8011 € - 3,7863 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
Noir
PA
4,698 € - 4,698 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à tige moletée
Noir
Polymère thermoplastique
  • sur 5
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Rouge

494758

Gamme de prix
18,7742 € - 9,6171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée avec capot et frein 32.0 mm

500300

Gamme de prix
0,5296 € - 0,5296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette jumelée avec capot 40.0 mm

500304

Gamme de prix
0,6113 € - 0,6113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette jumelée avec capot 50.0 mm

500308

Gamme de prix
0,955 € - 0,955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette à roue sphérique Roue seule 28.0 mm 12.0 kg PP Noir

499601

Gamme de prix
0,885 € - 0,3592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Code produit
    3926300090
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

494751

Gamme de prix
14,7117 € - 7,5583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Rouge

494755

Gamme de prix
8,7922 € - 4,546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 60.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Noir

494733

Gamme de prix
11,9551 € - 6,1489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Noir

491132

Gamme de prix
16,4528 € - 8,2077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 100.0 mm 70.0 kg Vis Gris

499650

Gamme de prix
103,1565 € - 49,1221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Noir

494734

Gamme de prix
13,6961 € - 7,047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Noir

494732

Gamme de prix
10,8234 € - 5,5547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.5 mm 35.0 kg Tige à encliqueter Gris

499652

Gamme de prix
10,8815 € - 5,1816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Rouge et blanc

1489476

Gamme de prix
9,07 € - 4,319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 66
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge et blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge et blanc

1489475

Gamme de prix
9,3723 € - 4,463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 66
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge et blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

1489470

Gamme de prix
6,7063 € - 3,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Noir

1489471

Gamme de prix
7,201 € - 3,429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à tige filetée 50.0 mm (Ø) 17.0 mm (lg)

499622

Gamme de prix
4,6013 € - 4,6013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

497154

Gamme de prix
3,7863 € - 1,8011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette 40.0 mm 12.0 kg Tige moletée Noir

499623

Gamme de prix
4,698 € - 4,698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à tige moletée
  • Type de montage
    Knurled Stem