Menu  Rechercher

Disques 180 °C 12.0 mm (Ø) Quantité du rouleau - 2000 Bleu

Ce disque en polyester bleu a une température maximale nominale de 180 °C et peut être utilisé pour masquer les formes irrégulières en raison de l'épaisseur de 25 microns des rubans. Peut être retiré sans laisser de résidu adhésif sur la pièce à usiner. Fourni en disques ronds sur un rouleau.
Référence Essentra :

10246351

Référence du fabricant:

460509

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 121,9853 €
10 - 19 115,8875 €
20 + 109,804 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

121,99 €

1 x 121,9853 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Bleu
Type de taraud Disques
Quantité du rouleau 2000
Code produit 3919101990
Matière complète Polyester

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter