Menu  Rechercher

Ruban mousse en caoutchouc Remo Two, repositionnable 2 faces

En stock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur totale Ajouter au panier
165,0256 € - 165,0256 € 68 En stock
0,0524 € - 0,0591 € Demander le délai de livraison ici
0,029 € - 0,0309 € Demander le délai de livraison ici
135,1792 € - 170,8201 € Demander le délai de livraison ici
0,0697 € - 0,0742 € Demander le délai de livraison ici
170,5942 € - 195,9912 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
0.8 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Blanc

471041

Gamme de prix
165,0256 € - 165,0256 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3919908099
  • Forme
    Rectangulaire
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanc

471120

Gamme de prix
0,0591 € - 0,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3919908099
  • Forme
    Rectangulaire
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

471153

Gamme de prix
0,0309 € - 0,029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3919908099
  • Forme
    Carré
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

471042

Gamme de prix
170,8201 € - 135,1792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3919908099
  • Forme
    Carré
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanc

471184

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3919908099
  • Forme
    Rectangulaire
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

471101

Gamme de prix
195,9912 € - 170,5942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Épaisseur totale
    0.8 mm