Menu  Rechercher

Ruban de masquage Carrés 6.0 mm (lg) 6.0 mm (L) Jaune

Les carrés de masquage en substrat de polyamide jaune offrent une haute performance. Ces carrés résistent à l’abrasion et aux produits chimiques. Convient aux applications de peinture poudre ou électrophorèse. Facile à retirer, il ne laisse pas de trace.
Référence Essentra :

10288320

Référence du fabricant:

499010

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 61,0715 €
5 + 54,9643 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

61,07 €

1 x 61,0715 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Type de taraud Carrés
Longueur totale 6.0 mm
Largeur totale 6.0 mm
Quantité du rouleau 5000
Code produit 3919908099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter