Menu  Rechercher

Ruban de masquage Carrés 25.0 mm (lg) 25.0 mm (L) Jaune

Ce carré de masquage jaune est fabriqué en substrat de polyimide offrant une résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques. Convient aux applications de peinture poudre ou électrophorèse Le support adhésif ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré.
Référence Essentra :

10288351

Référence du fabricant:

499015

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 228,8271 €
5 + 205,9444 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

228,83 €

1 x 228,8271 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Type de taraud Carrés
Quantité du rouleau 2000
Code produit 3919908099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter