Menu  Rechercher

Ruban de masquage 180 °C 18.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

Ce ruban en polyester vert présente une épaisseur de 38 microns et supporte une température maximale de 180 °C. Il peut être retiré sans laisser de résidus d'adhésif sur la pièce à usiner. Bande tous usages qui convient à tous types de masquage, y compris la peinture poudre et l'anodisation.
Référence Essentra :

10184134

Référence du fabricant:

100/18

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 27,1327 €
10 - 19 25,781 €
20 + 24,4152 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

27,13 €

1 x 27,1327 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 66.0 m
Largeur totale 18.0 mm
Couleur Vert
Code produit 3919108025
Matière complète Polyester
Type de taraud Rouleau continu

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter