Menu  Rechercher

Ruban de masquage 260 °C 25.0 mm (lg) 33.0 m (L) Marron

Ce ruban polyimide marron supporte une température maximale de 260 °C. Il s'agit d'un ruban de masquage haute performance résistant aux produits chimiques et à l'abrasion. Convient aux applications de peinture poudre ou électrophorèse. Se retire facilement sans laisser de traces.
Référence Essentra :

10221365

Référence du fabricant:

200/25

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 36,7355 €
10 - 19 34,891 €
20 + 33,0605 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

36,74 €

1 x 36,7355 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 33.0 m
Largeur totale 25.0 mm
Couleur Marron
Code produit 3919908099
Matière complète Polyamide
Type de taraud Rouleau continu

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter