Menu  Rechercher

Ruban de masquage 120 °C 25.0 mm (lg) 50.0 m (L) Blanc

Ce ruban en papier crépon à finition naturelle supporte une température maximale de 120 °C. Il existe trois versions de ruban de masquage en papier, chacune couvrant différentes plages de températures entre 80 °C et 135 °C. Il s'agit d'un ruban de masquage tous usages compatible avec la plupart des applications basse température, les vernis synthétiques ainsi que les peintures cellulosiques et acryliques.
Référence Essentra :

10299418

Référence du fabricant:

500/25

8 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 9,3729 €
10 - 19 8,8849 €
20 + 8,4256 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,37 €

1 x 9,3729 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 50.0 m
Largeur totale 25.0 mm
Couleur Blanc
Code produit 4811419000
Matière complète Papier crépon
Type de taraud Rouleau continu

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter