Menu  Rechercher

Ruban de masquage 250 °C 25.0 mm (lg) 50.0 m (L) Blanc

Cette bande de tissu en fibre de verre blanche supporte une température maximale de 250 °C. Elle se retire facilement sans laisser de traces inesthétiques. Ce ruban est résistant à l’abrasion et aux solvants. Tissu résistant, ne se déchire pas facilement. Compatible haute pression et sablage. Convient également pour peinture liquide et peinture poudre.
Référence Essentra :

10307823

Référence du fabricant:

600/25

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 61,0408 €
10 - 19 53,5445 €
20 + 48,6621 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

61,04 €

1 x 61,0408 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 50.0 m
Largeur totale 25.0 mm
Couleur Blanc
Code produit 7019699085
Matière complète Tissu en fibre de verre
Type de taraud Rouleau continu

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter