Menu  Rechercher

Sangle de serrage Usage intensif 300.0 mm

Cette sangle crochet et boucle noire est renforcée de polyamide Cordura balistique avec accessoires nickelés.La boucle est conçue pour sangler et rassembler solidement les câbles de manière sécurisée tout en permettant aux flexibles de s’élargir ou de se contracter sous l’effet des variations de pression.
Article de code:

TCS-12H

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 29,922 €
5 - 49 14,2486 €
50 + 13,2354 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

29,92 €

1 x 29,922 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
C 300.0 mm
Couleur Noir
Matière Boucle et crochet tissés en nylon, Delrin
Type Heavy
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter