Menu  Rechercher

Sangle de serrage Lumière 300.0 mm Noir

Hanging Standard Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Article de code:

THCS-12

45 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 7,5854 €
50 + 7,0658 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

37,93 €

5 x 7,5854 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
C 300.0 mm
Couleur Noir
Matière Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Type Standard
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter