Menu  Rechercher

Sangle de serrage Lourd 300.0 mm Noir

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Article de code:

THCS-12H

145 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 39,5233 €
5 + 13,1849 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

39,52 €

1 x 39,5233 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
C 300.0 mm
Couleur Noir
Matière Boucle et crochet tissés en nylon, acier nickelé
Type Heavy
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter