Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Matière | Diamètre du trou de montage | Largeur totale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7647 € - 3,7361 € | 501 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 0,7202 € - 0,8006 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Acier doux
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 0,7819 € - 0,8694 € | 294 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Acier doux
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 4,3617 € - 8,3762 € | 13 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer