Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
9,0958 € - 19,1013 € | 1561 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,1255 € - 8,6636 € | 818 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
15,2489 € - 32,0228 € | 1493 En stock |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
6,0263 € - 13,4537 € | 1000 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,6611 € - 5,5884 € | 59 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,5191 € - 13,6902 € | 233 En stock |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,576 € - 9,6098 € | 2574 En stock |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
10,0251 € - 21,0528 € | 1950 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,5056 € - 9,4619 € | 725 En stock |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,5605 € - 20,0771 € | 1574 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
9,0958 € - 19,1013 € | 2753 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
6,0714 € - 12,75 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
4,0128 € - 8,427 € | 795 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,5623 € - 7,4808 € | 1369 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,4499 € - 5,5884 € | 676 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
46,9323 € - 98,5579 € | Demander le délai de livraison ici |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,2494 € - 5,8327 € | 250 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,669 € - 25,9296 € | 10816 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,347 € - 5,2065 € | 2745 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,2651 € - 19,3083 € | 1375 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer