Menu  Rechercher

Sauterelle réglable - avec gâche

En cours de production

Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.

Séries: SR5028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de contre-crochet Diamètre du trou de montage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
4,3617 € - 8,3762 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
26.3 mm
21.0 mm
18,7382 € - 35,7949 € Demander le délai de livraison ici
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
20.5 mm
27,6339 € - 52,8186 € Demander le délai de livraison ici
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
7,6617 € - 14,6132 € Demander le délai de livraison ici
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
Sauterelle 82.0 - 92.0 mm Acier zingué

10272510

Gamme de prix
8,3762 € - 4,3617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier doux
  • Type
    4
  • Longueur de contre-crochet
    18.8 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Hauteur totale
    21.0 mm
Sauterelle 96.0 - 121.7 mm Acier inoxydable

10272480

Gamme de prix
35,7949 € - 18,7382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    2
  • Longueur de contre-crochet
    24.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5.7 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Sauterelle 117.4 - 128.0 mm Acier inoxydable

10272503

Gamme de prix
52,8186 € - 27,6339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    3
  • Longueur de contre-crochet
    29.3 mm
  • Largeur totale
    40.3 mm
  • Hauteur totale
    21.0 mm
Sauterelle 117.4 - 128.0 mm Acier zingué

10272497

Gamme de prix
14,6132 € - 7,6617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier doux
  • Type
    3
  • Longueur de contre-crochet
    29.3 mm
  • Largeur totale
    40.3 mm
  • Hauteur totale
    21.0 mm