Menu  Rechercher

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

En stock

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Ajouter au panier
5,1673 € - 8,0381 € 2350 En stock
Inox 304
2,2651 € - 3,5235 € 675 En stock
Galvanised Steel
1,3811 € - 2,1484 € 2525 En stock
Galvanised Steel
9,1524 € - 14,237 € 65 En stock
Inox 304
Sauterelle 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Inox 304

10283387

Gamme de prix
8,0381 € - 5,1673 €

Niveaux de stock
2350 En stock
Caractéristiques
  • Type
    10
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Matière complète
    Inox 304
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Galvanised Steel

10283899

Gamme de prix
3,5235 € - 2,2651 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • Type
    9
  • Diamètre du trou de montage
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    90.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283905

Gamme de prix
2,1484 € - 1,3811 €

Niveaux de stock
2525 En stock
Caractéristiques
  • Type
    10
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Inox 304

10283370

Gamme de prix
14,237 € - 9,1524 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Type
    9
  • Diamètre du trou de montage
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    90.0 mm
  • Matière complète
    Inox 304