Menu  Rechercher

Scellé à serrer Scellé de longueur variable Polypropylène Orange 400.0 mm

Nos scellés à serrer avec attaches lisses fournissent un scellé indicatif permettant d'indiquer toute preuve d'effraction ou de violation dans tout un ensemble d'applications. Ce produit comprend une sangle en polypropylène vert, fixée avec une mâchoire de verrouillage métallique.
Référence Essentra :

20084486

Référence du fabricant:

1222345

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2562 €
5000 - 9999 0,2041 €
10000 + 0,1703 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

256,20 €

1000 x 0,2562 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 400.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Type Mini JawLock
Amovible Non détachable
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Orange
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter