Menu  Rechercher

Scellé à serrer JawLock Polypropylène Rouge 250.0 mm

JawLock is a smooth round plastic strap with a metal insert locking jaw mechanism. Easy application.
Référence Essentra :

20084622

Référence du fabricant:

1222353

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2562 €
5000 - 9999 0,2041 €
10000 + 0,1703 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

256,20 €

1000 x 0,2562 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 250.0 mm
B 40.0 mm
C 28.0 mm
D 2.0 mm
Type JawLock
Amovible Non détachable
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Rouge
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter