Menu  Rechercher

SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Jaune

Jaw Lock est un scellé de sécurité à serrer conçu pour répondre à une variété d'applications. Il se compose d'une bande de plastique lisse de forme ronde et d'un mécanisme de verrouillage à insert métallique. Il s'agit d'une application très facile à assembler et à installer. La résistance maximale est de 25 kg.
Article de code:

1222459

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,268 €
5000 - 9999 0,2141 €
10000 + 0,1768 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

268,00 €

1000 x 0,268 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Type Scellé de longueur variable
Amovible Non détachable
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter