Menu  Rechercher

SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Vert

Jaw Lock est un scellé de sécurité à serrer conçu pour répondre à une variété d'applications. Il se compose d'une bande de plastique lisse de forme ronde et d'un mécanisme de verrouillage à insert métallique. Il s'agit d'une application très facile à assembler et à installer. La résistance maximale est de 25 kg.
Référence Essentra :

20087029

Référence du fabricant:

1222473

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,29 €
5000 - 9999 0,2309 €
10000 + 0,1929 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

290,00 €

1000 x 0,29 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 23.0 mm
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Type SegurLock
Amovible Non tear-off
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Metal Locking Jaw
Couleur Vert
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter