Menu  Rechercher

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (lg) 1.9 mm (Ep) Vert

Jaw Lock est un scellé de sécurité à serrer conçu pour répondre à une variété d'applications. Il se compose d'une bande de plastique lisse de forme ronde et d'un mécanisme de verrouillage à insert métallique. Il s'agit d'une application très facile à assembler et à installer. La résistance maximale est de 25 kg.
Référence Essentra :

20087081

Référence du fabricant:

1222503

8000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3055 €
5000 - 9999 0,2449 €
10000 + 0,2041 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

305,50 €

1000 x 0,3055 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 300.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Type Scellé de longueur variable
Amovible Tear-off
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Vert
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter