Menu  Rechercher

TeraLock 1.7 mm (Ep) 400.0 mm (L) Polypropylène Jaune

Maxi Jaw Lock est un scellé de sécurité à serrer conçu pour répondre à une variété d'applications. Il se compose d'une bande de plastique lisse de forme ronde et d'un mécanisme de verrouillage à insert métallique. Il s'agit d'une application très facile à assembler et à installer. La résistance maximale est de 45 kg.
Article de code:

1222561

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3004 €
5000 - 9999 0,2408 €
10000 + 0,2002 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

300,40 €

1000 x 0,3004 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Scellé de longueur variable
Amovible Non détachable
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter