Menu  Rechercher

Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) Polypropylène Jaune

Mini Jaw Lock est un scellé de sécurité à serrer, conçu pour répondre à une variété d’applications. Il se compose d'une bande de plastique lisse de forme ronde et d'un mécanisme de verrouillage à insert métallique. Il s’agit d’une application très facile à assembler et à installer
Article de code:

1239514

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 1,724 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

1.724,00 €

1000 x 1,724 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b 50.0 mm
C 18.0 mm
Type Mini JawLock
Amovible Détachement latéral
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter