Menu  Rechercher

TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Non détachable PP Rouge

Maxi Jaw Lock est un scellé de sécurité à serrer conçu pour répondre à une variété d'applications. Il se compose d'une bande de plastique lisse de forme ronde et d'un mécanisme de verrouillage à insert métallique. Il s'agit d'une application très facile à assembler et à installer. La résistance maximale est de 45 kg.
Référence Essentra :

20086299

Référence du fabricant:

1300571

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0912 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

91,20 €

1000 x 0,0912 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 300.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 7.0 mm
F 1.7 mm
Type Scellé de longueur variable
Amovible Non détachable
Matière du corps PP
Mécanisme de verrouillage Mâchoire de verrouillage métallique
Couleur Rouge
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter