Menu  Rechercher

LightLock (Ep) 220.0 mm (L) PP Bleu

LightLock is developed for marking fire extinguishers after testing. Has low break strain for easy removal in emergencies. Features a spiky steam for improved grip. All-plastic design.
Référence Essentra :

20083786

Référence du fabricant:

1222281

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1253 €
5000 - 9999 0,1001 €
10000 - 24999 0,0836 €
25000 + 0,0667 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

125,30 €

1000 x 0,1253 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 220.0 mm
B 33.5 mm
C 21.3 mm
D 2.6 mm
Amovible Tear-off
Type LightLock
Matière du corps Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Polypropylene
Couleur Bleu
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter