Menu  Rechercher

Scellés à serrer - Sangle sapin

En stock

Une gamme de scellés à serrer tout en plastique, avec une sangle sapin idéale pour maintenir les matériaux glissants. Ils fournissent un scellé indicatif permettant de signaler toute effraction ou intrusion, et peuvent donc contribuer à prévenir le vol. Les scellés sont généralement utilisés pour faciliter l’identification des informations de livraison afin d’améliorer l’efficacité. Ils sont adaptés à de nombreuses applications, y compris celles de nature plus robuste. La gamme comprend plusieurs modèles, notamment des options avec languette déchirable, pour un retrait rapide, facile, sans outil. Les différentes options sont : AceLock, LightLock, PrimeLock et SentryLock.

PrimeLock est un scellé à témoin d'intégrité économique avec un porte-étiquette inclus. Il est doté d'une conception monobloc à boucle variable et d'une tige pointue qui améliore la fixation du scellé. Il offre également des options de détachement latéral et de longue étiquette. Les étiquettes longues sont idéales pour l'impression de codes-barres. Le scellé PrimeLock est généralement utilisé pour une fixation sécurisée au niveau de la fermeture des sacs ou sur des matériaux non glissants. Permet une identification rapide des informations et un retrait facile du scellé, sans outils de coupe.

Le LightLock a été spécialement conçu pour marquer les extincteurs après leur vérification. Il présente une faible résistance à la rupture, pour une utilisation facile en cas d’urgence. Il est doté d'une conception monobloc à boucle variable pour une faible résistance à la traction et d'une sangle crantée fine (2,6 mm de diamètre). Ces scellés sont idéaux pour les applications à ouvertures réduites. Un code couleur permet de les identifier facilement et ils peuvent également être retirés sans outil.

AceLock est un scellé à serrer polyvalent qui est idéal pour les applications confinées dans de petits espaces. Facile à utiliser, il ne nécessite aucun outil pour l'installation ou le retrait. La boucle variable est renforcée par un mécanisme de verrouillage en acétal, qui améliore la sécurité et protège contre les effractions au moyen d'une source de chaleur. Il comporte également une sangle crantée fine (3,0 mm) et offre des options de détachement latéral. Idéal pour les applications de nature plus robuste.

SentryLock est un scellé multi-usage qui offre sécurité et prévention des pertes. Il présente une résistance élevée à la rupture et une conception détachable sur le côté, simple à utiliser. La boucle variable est renforcée par un mécanisme de verrouillage en acétal. Ce mécanisme bénéficie également de la technologie d'assemblage par thermofusion. Le scellé est doté de griffes sur la tige. Utilisé pour fixer solidement la fermeture des sacs et fournir une preuve évidente de l'effraction.

Résistance élevée à la rupture :8kg,12kg,20 kg et32kg

  • Matière du corps : polypropylène
  • Couleurs : bleu, vert, orange, rouge, blanc et jaune
  • Les applications comprennent : les sacs pour le transport de fonds et le courrier, les conteneurs de sécurité, les caisses palettes sur roues et les portes grillagées des zones sous douane, les camions et chariots, les distributeurs de billets, les caisses à monnaie, les machines à sous, les équipements de sécurité (extincteurs), les sacs pour pièces à conviction, les conteneurs de transport, les services de logistique et de sécurité, et bien plus encore.


Séries: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C Amovible A Couleur B Résistance à la traction Type Ajouter au panier
0,0891 € - 0,1675 € 7075 En stock
Non détachable
Jaune
Scellé de longueur variable
0,1084 € - 0,2027 € 7368 En stock
Non détachable
Rouge
Scellé de longueur variable
0,1396 € - 0,2069 € Demander le délai de livraison ici
Détachable
Jaune
Scellé de longueur variable
0,1084 € - 0,2027 € Demander le délai de livraison ici
Non détachable
Orange
Scellé de longueur variable
0,1396 € - 0,2069 € Demander le délai de livraison ici
Détachable
Blanc
Scellé de longueur variable
0,1562 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
Détachement
Blanc
Scellé de longueur variable
0,1591 € - 0,2407 € Demander le délai de livraison ici
Non détachable
Rouge
Scellé de longueur variable
0,1591 € - 0,2407 € Demander le délai de livraison ici
Non détachable
Bleu
Scellé de longueur variable
0,0933 € - 0,1703 € Demander le délai de livraison ici
Détachable
Bleu
Scellé de longueur variable
0,0933 € - 0,1703 € Demander le délai de livraison ici
Détachable
Rouge
Scellé de longueur variable
0,1562 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
Détachement
Rouge
Scellé de longueur variable
0,0933 € - 0,1703 € 6000 En stock
Détachable
Vert
Scellé de longueur variable
0,1084 € - 0,2027 € Demander le délai de livraison ici
Non détachable
Bleu
Scellé de longueur variable
0,0766 € - 0,0851 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
Scellé de longueur variable
0,1082 € - 0,1999 € 999 En stock
Détachable
Vert
Scellé de longueur variable
0,0844 € - 0,1577 € Demander le délai de livraison ici
Non détachable
Jaune
Scellé de longueur variable
0,1037 € - 0,1943 € Demander le délai de livraison ici
Non détachable
Vert
Scellé de longueur variable
0,1562 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
Détachement
Jaune
Scellé de longueur variable
0,152 € - 0,2281 € 3954 En stock
Non détachable
Vert
Scellé de longueur variable
0,0844 € - 0,1577 € 5210 En stock
Non détachable
Bleu
Scellé de longueur variable
  • sur 4
AceLock (Ep) 200.0 mm (L) PP Jaune

20082420

Gamme de prix
0,1675 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
7075 En stock
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal
  • Couleur
    Jaune
SentryLock (Ep) 350.0 mm (L) PP Rouge

20086060

Gamme de prix
0,2027 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
7368 En stock
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal (POM)
  • Couleur
    Rouge
SentryLock (Ep) 350.0 mm (L) PP Jaune

20086152

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal (POM)
  • Couleur
    Jaune
SentryLock (Ep) 350.0 mm (L) PP Orange

20086053

Gamme de prix
0,2027 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal (POM)
  • Couleur
    Orange
SentryLock (Ep) 350.0 mm (L) PP Blanc

20086145

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal (POM)
  • Couleur
    Blanc
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Détachement Polypropylène Blanc

20087197

Gamme de prix
0,2323 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Détachement
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Scellé moulé en un seul bloc
  • Couleur
    Blanc
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Non détachable Polypropylène Rouge

20085438

Gamme de prix
0,2407 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Scellé moulé en un seul bloc
  • Couleur
    Rouge
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Non détachable Polypropylène Bleu

20085407

Gamme de prix
0,2407 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Scellé moulé en un seul bloc
  • Couleur
    Bleu
AceLock (Ep) 200.0 mm (L) PP Bleu

20082314

Gamme de prix
0,1703 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal
  • Couleur
    Bleu
AceLock (Ep) 200.0 mm (L) PP Rouge

20082345

Gamme de prix
0,1703 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal
  • Couleur
    Rouge
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Détachement Polypropylène Rouge

20087180

Gamme de prix
0,2323 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Détachement
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Scellé moulé en un seul bloc
  • Couleur
    Rouge
AceLock (Ep) 200.0 mm (L) PP Vert

20082321

Gamme de prix
0,1703 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Amovible
    Détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal
  • Couleur
    Vert
SentryLock (Ep) 350.0 mm (L) PP Bleu

20086039

Gamme de prix
0,2027 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal (POM)
  • Couleur
    Bleu
SentryLock (Ep) 350.0 mm (L) PP Bleu

20086169

Gamme de prix
0,0851 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
SentryLock (Ep) 250.0 mm (L) PP Vert

20085988

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Amovible
    Détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal (POM)
  • Couleur
    Vert
AceLock (Ep) 200.0 mm (L) PP Jaune

20082307

Gamme de prix
0,1577 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal
  • Couleur
    Jaune
SentryLock 3.8 mm (Ep) 250.0 mm (L) PP Vert

20123017

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal (POM)
  • Couleur
    Vert
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Détachement Polypropylène Jaune

20122805

Gamme de prix
0,2323 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Amovible
    Détachement
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Scellé moulé en un seul bloc
  • Couleur
    Jaune
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Non tear-off Polypropylène Vert

20122799

Gamme de prix
0,2281 € - 0,152 €

Niveaux de stock
3954 En stock
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Scellé moulé en un seul bloc
  • Couleur
    Vert
AceLock 3.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) PP Bleu

20122164

Gamme de prix
0,1577 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
5210 En stock
Caractéristiques
  • Amovible
    Non détachable
  • Type
    Scellé de longueur variable
  • Matière du corps
    Polypropylène
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage en acétal
  • Couleur
    Bleu