Menu  Rechercher

Scellés cadenas

En stock

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

  • Nos scellés cadenas sont utilisés pour sécuriser les marchandises pendant le transport, et fournissent la preuve d’une effraction ou d’une violation, vous procurant ainsi une tranquillité d’esprit durant l’expédition.
  • Le scellé ne peut être retiré qu'avec des coupe-câbles (vendus séparément).
  • Alternative économique et sécurisée à usage unique aux cadenas conventionnels
Matière: , Polypropylène Couleur: Blanc, Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
A Tou(te)s
B Tou(te)s
C Tou(te)s
D Tou(te)s
E Tou(te)s
Couleur Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Type Tou(te)s
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur C D A B E Type Ajouter au panier
1,534 € - 1,7045 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
2
0,0907 € - 0,1008 € 9755 En stock
Bleu
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
1,2273 € - 1,3636 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
2
0,1743 € - 0,1937 € Demander le délai de livraison ici
Vert
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,1743 € - 0,1937 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,117 € - 0,13 € 12617 En stock
Rouge
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
1,2273 € - 1,3636 € Demander le délai de livraison ici
Vert
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
2
0,294 € - 0,3267 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,1124 € - 0,1249 € 7615 En stock
Vert
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Bleu

20085322

Gamme de prix
1,534 € - 1,7045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Bleu

20085261

Gamme de prix
0,0907 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
9755 En stock
Caractéristiques
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Blanc

20085339

Gamme de prix
1,2273 € - 1,3636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Vert

20086930

Gamme de prix
0,1743 € - 0,1937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Bleu

20086923

Gamme de prix
0,1743 € - 0,1937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Rouge

20085285

Gamme de prix
0,117 € - 0,13 €

Niveaux de stock
12617 En stock
Caractéristiques
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Vert

20085315

Gamme de prix
1,2273 € - 1,3636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Rouge

20086947

Gamme de prix
0,294 € - 0,3267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Vert

20085278

Gamme de prix
0,1124 € - 0,1249 €

Niveaux de stock
7615 En stock
Caractéristiques
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm