Menu  Rechercher

HanaLock 8.0 mm (Ø) 76.0 mm (L) Acier Jaune

Un joint d’étanchéité de boulon haute sécurité dispose d’une résistance aux impacts et permet de déceler les traces d’effraction. Peut être utilisé dans le monde entier pour sécuriser les marchandises pendant l’importation et l’exportation.
Article de code:

1222238

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,4898 €
1250 + 0,4408 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

122,45 €

250 x 0,4898 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 94.0 mm
B 76.0 mm
C 54.0 mm
D 8.0 mm
E 18.0 mm
F 11.0 mm
Adaptateur 50.0 Nm
Type Barrière Scellés
Couleur Jaune
Matière du barillet ABS
Matière de l'axe Acier haute résistance
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter