1222259
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 1249 | 0,7994 € |
1250 + | 0,7194 € |
A | 96.5 mm |
---|---|
A | 3.799 in |
B | 78.0 mm |
B | 3.071 in |
C | 45.9 mm |
C | 1.807 in |
D | 12.6 mm |
D | 0.496 in |
E | 24.0 mm |
E | 0.945 in |
F | 11.0 mm |
F | 0.433 in |
Adaptateur | 50.0 Nm |
Type | Barrière Scellés |
Couleur | Orange |
Matière du barillet | ABS |
Matière de l'axe | Acier haute résistance |
Code produit | 8309909090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.