Menu  Rechercher

EinLock 8.0 mm (Ø) 80.0 mm (L) Jaune

A high security Bolt Seal features impact resistance and evidence of tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Article de code:

1239487

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,6462 €
1250 + 0,5816 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

161,55 €

250 x 0,6462 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 97.5 mm
B 82.0 mm
C 53.0 mm
D 11.0 mm
E 20.6 mm
Adaptateur 50.0 Nm
Type EinLock
Couleur Jaune
Matière du barillet ABS
Matière de l'axe Acier
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter