Menu  Rechercher

Scellés de câblage - Corps en plastique

En stock

Les scellés pour câbles avec un corps en plastique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. L'étiquette longue est idéale pour l'impression de codes QR, de numéros de série et de codes-barres (jusqu'à 13 chiffres). Options de haute résistance à la traction de 120 kg (1,5 mm diamètre) et 150 kg (2 0 mm diamètre).

  • Nos scellés en plastique peuvent être utilisés dans le monde entier pour sécuriser les marchandises pendant l'importation et l'exportation. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Mécanisme de verrouillage amélioré et témoins d’intégrité.
  • Très haute résistance à la traction, avec des options incluant : 120 kg (diamètre de 1,5 mm) et 150 kg (diamètre de 2,0 mm).
Couleur: Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur C D Résistance à la traction A B Ajouter au panier
0,3386 € - 0,3762 € Demander le délai de livraison ici
Vert
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,2299 € - 0,2555 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,4149 € - 0,461 € 549 En stock
Rouge
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,2299 € - 0,2555 € Demander le délai de livraison ici
Vert
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 1.5 mm (Ø câble) 150.0 mm (L) Vert

20122768

Gamme de prix
0,3762 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Résistance à la traction
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Ø câble) 150.0 mm (L) Bleu

20122775

Gamme de prix
0,2555 € - 0,2299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Résistance à la traction
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Ø câble) 150.0 mm (L) Rouge

20086886

Gamme de prix
0,461 € - 0,4149 €

Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Résistance à la traction
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Ø câble) 150.0 mm (L) Vert

20086909

Gamme de prix
0,2555 € - 0,2299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Résistance à la traction
    150.0 kg-f