Menu  Rechercher

AluLock 7.0 mm (Ep) 300.0 mm (L) PP Bleu

Metal Cable Seal can only be removed with a tool (sold separately). Non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Référence Essentra :

20082888

Référence du fabricant:

1222197

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 1,9571 €
1250 + 1,5629 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

489,28 €

250 x 1,9571 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.0 mm
E 7.0 mm
Type Barrière Scellés
Couleur Bleu
Matière logement Aluminium
Matière du câble Acier galvanisé
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter